Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací hák a upínací šroub zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04374 Upínací háky s úhlovým uchycením 260 kB

Výkresy

Upínací háky s úhlovým uchycením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWMoment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04374-08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 80,39 €
04374-10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 109,54 €
04374-12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 138,16 €
04374-16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 211,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83