Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače
04627-05

Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno, černě pozinkováno.Upozornění:Při použití upínacího prvku bez matice s T-drážkou DIN508 musí být mezní pevnost v tahu montážní desky nejméně 900 N/mm².
Doporučení: postavit maximálně 2 mezilehlé prvky nad sebou.
Přednosti:Rychlouzávěr umožňuje vzájemné spojení výšek a kompaktní silový upínač bez použití šroubů.Příslušenství:Silové upínače, kompaktní 04627.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 04627-05_Datasheet_32795_Zved_ky_s_rychlouz_v_rem_pro_kompaktn_silov_up_na_e--cs 266 kB

Výkresy

Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04627-05-121410547,543,534,5142216M121280999510580 228,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83