Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
04395-14

Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: brynýrovánoUpozornění:Pomocí drážkované lišty lze na strojním stole dosáhnout každé polohy.

S T-drážkou 14 mm. Vhodné pro T-drážky 63, 100 a 125 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04395-14 Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní 205 kB

Výkresy

Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ACADPřís.CenaObjednat
04395-14-1414 192,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83