|
|
04375Uchycení upínacího háku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Uchycení upínacího háku slouží pro vedení a vyvýšení upínacího háku.Příslušenství:Upínací háky 04372. Zvyšovací válec 04378. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04375-04035 | A | se čtyřhranem | 10 | M4 | M6 | 14 | 35 | 46 | 16 | 13 | 12 | 2,7 |  | | 22,20 € | | 04375-06040 | A | se čtyřhranem | 12 | M6 | M8 | 16 | 40 | 54 | 19 | 14 | 13 | 7 |  | | 24,96 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04375-08055 | B | se šestihranem | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 26,34 € | | 04375-10063 | B | se šestihranem | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 |  | | 30,16 € | | 04375-10080 | B | se šestihranem | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 |  | | 32,60 € | | 04375-12080 | B | se šestihranem | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 |  | | 37,84 € | | 04375-12100 | B | se šestihranem | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 |  | | 41,34 € | | 04375-16080 | B | se šestihranem | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 |  | | 49,02 € | | 04375-16100 | B | se šestihranem | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 |  | | 53,57 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|