Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Provedení A-C: brynýrováno. Průměr díry broušen.
Provedení D: brynýrováno.
Upozornění:Udané upínací síly a momenty dotažení platí uvnitř uvedené upínací oblasti (H5).Přednosti:Kompaktní design pro použití, také za ztísněných podmínek
Různé varinaty a konstrukční velikosti
Příslušenství:Uchycení upínacího háku 04375.
Uchycení upínacího háku 04379.
Zvyšovací válec 04378.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04372 Upínací hák 256 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací hák

Upínací hák, broušeno, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací hák, broušeno, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BRVálcový šroub
DIN 912
Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04372-110030A2025755430910121230M10x6537,213 48,30 €
04372-110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 48,68 €

Upínací hák, broušeno, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací hák, broušeno, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BRVálcový šroub
DIN 912
Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04372-208020B182258372327101020M8x5037,213,6 61,81 €
04372-208025B182258372327101025M8x5032,310,9 62,43 €
04372-208030B182258372327101030M8x5029,49 62,89 €
04372-212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 62,41 €
04372-212050B25329268391112151850M12x804914 66,45 €
04372-212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 67,87 €
04372-216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 84,59 €
04372-216050B323610175391515152250M16x8514730,4 95,58 €
04372-216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 98,38 €

Upínací hák, broušeno, provedení C

více informací

Výkresy

Upínací hák, broušeno, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1H2H3H4H5
max.
upínací rozsah
BLRVálcový šroub
DIN 912
Moment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04372-312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 70,15 €
04372-312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 80,22 €
04372-312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 83,92 €
04372-316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 99,25 €
04372-316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 104,21 €

Upínací háky, mini, provedení D

více informací

Výkresy

Upínací háky, mini, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1H2H4H5
max.
upínací rozsah
BLRVálcový šroub
DIN 912
Moment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04372-404118D1014M43724,514,57,5381418M4x302,72 40,56 €
04372-406122D1216M54430,517,59,54101722M6x3573,5 42,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83