|
|
03165_IGStředicí upínače s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z oceli. Pouzdra ze oceli k ze zušlechtěné oceli.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Středicí upínač umožňuje centrování a upnutí obrobku v otvoru. Středicí upínač má velký zdvih. Paleta výrobků pokrývá upínací rozsah Ø12 až Ø30 mm. Aby se zvýšila přesnost centrování, lze středicí upínač upevnit středicím čepem (D2) v otvoru. Středicí přesnost činí +/- 0,2mm. Středicí upínače s vnitřním závitem jsou vhodné pro rastrový systém M6 (viz příklad aplikace).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03165-0615 | vnitřní závit | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | 71,42 € | | 03165-0619 | vnitřní závit | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | 71,42 € | | 03165-0624 | vnitřní závit | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | 77,54 € | | 03165-0630 | vnitřní závit | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | 77,54 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|