Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z oceli.
Pouzdra ze oceli k ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Středicí upínač umožňuje vystředění a upnutí obrobku v otvoru.
Středicí upínač má velký zdvih. Výrobkový sortiment pokrývá rozsah upnutí od Ø12 do Ø30 mm. Středicí upínače s vnitřním závitem jsou vhodné pro rastrový systém M6 (viz příklad aplikace).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03165_AG Středicí upínače s vnějším závitem 235 kB

Výkresy

Středicí upínače s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituDD1L1D
min.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03165-061215vnější závit15M6121211,42227,54,892,51,52,2 78,75 €
03165-061219vnější závit19M612151424,5324,81242,56 78,75 €
03165-081624vnější závit24M8161917,826354,5155410 68,07 €
03165-081630vnější závit30M81624233244,571954,510 68,07 €