|
|
03089_CPAretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.
Závitová pojistka z modrého polyamidu.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se používají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu lze nastavit jinou aretační polohu. Bude-li vysunutí aretačního kolíku trvat delší dobu a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení CP. Díky závitové pojistce lze přesně seřídit montážní hloubku stávajících součástí a tím není nutný doraz. Závitová pojistka je upínací polyamidový povlak, který je nanášen bodově (flek).Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky 03089Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-97903 | ocel | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 11,22 € | | 03089-97004 | ocel | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 10,71 € | | 03089-97105 | ocel | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,19 € | | 03089-97206 | ocel | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,89 € | | 03089-97308 | ocel | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 13,01 € | | 03089-97410 | ocel | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 21,15 € | | 03089-197903 | nerezová ocel | CP | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 | | | 16,49 € | | 03089-197004 | nerezová ocel | CP | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | | | 15,73 € | | 03089-197105 | nerezová ocel | CP | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,01 € | | 03089-197206 | nerezová ocel | CP | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,62 € | | 03089-197308 | nerezová ocel | CP | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 23,77 € | | 03089-197410 | nerezová ocel | CP | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 44,39 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|