Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním
02080_F

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F, s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.Provedení: Korpus kalen, kulička tvrzena (50 - 55 HRC).Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek "arness".

Kulička je jištěna proti protočení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02080_F Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním 176 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
02080-306F7M66,71314,5131010 29,79 €
02080-308F8M86,71314,5131010 30,23 €
02080-310F10M10101821,9191625 43,13 €
02080-312F12M12101821,9191625 43,13 €
02080-316F16M16202733302490 52,37 €
02080-320F20M20202733302490 59,32 €