|
|
02080_CVýkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení C, s vnějším... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.Provedení: Korpus kalen, kulička tvrzena (50 - 55 HRC).Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek "arness".
Kulička je jištěna proti protočení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02080-106 | C | 7 | M6 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 |  | | 23,82 € | | 02080-108 | C | 8 | M8 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 |  | | 29,43 € | | 02080-110 | C | 10 | M10 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 |  | | 33,25 € | | 02080-112 | C | 12 | M12 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 |  | | 33,25 € | | 02080-116 | C | 16 | M16 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 |  | | 45,53 € | | 02080-120 | C | 20 | M20 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 |  | | 59,32 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|