Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Tloušťka: +0/-0,5 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01060 Ocelový podstavec 156 kB

Výkresy

Ocelový podstavec

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1BB1SD

CADPřís.CenaObjednat
01060-01125100100801211 85,36 €
01060-021601401251001611 128,73 €
01060-032001801601402013 222,11 €
01060-042502202001802013 291,33 €
01060-053152802502202013 369,64 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83