Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory
01127

Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Upínací plochy, broušené.Upozornění:Výměnné palety s rastrovými otvory jsou společně s upínacími úhelníky oboustranné. Výměnné palety se na upínací úhelník vymezují oboustranně a připevní. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M16
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01127 Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory 221 kB
 Technické informace pro rastrové otvory a rastrové rozteče M12, M16 94,5 kB

Výkresy

Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

HDD1H2H3L2N1=počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
Počet
upevňovacích
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01127-21240404004012M1237037035058775 1 624,95 €
01127-21250505004012M1247047045094997 2 295,40 €
01127-21263636304012M1258560058013811117 3 249,90 €
01127-21280808005012M1277077075025015157 5 571,75 €
01127-21640404004016M1637037035058775 1 651,40 €
01127-21650505004016M1647047045090997 2 347,15 €
01127-21663636304016M1658560058013811117 3 326,95 €
01127-21680808005016M1677077075024615157 5 700,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83