Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upevňovací sady pro spojky a úhelníky
10244

Upevňovací sady pro spojky a úhelníky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kámen do drážky pozinkovaný.
Šroub, pozinkovaný, černý.
Upozornění:Sada se skládá ze dvou šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 a dvou posuvných prvků.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10244 Upevňovací sady pro spojky a úhelníky 128 kB

Výkresy

Upevňovací sady pro spojky a úhelníky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2Šířka
drážky
D

LCADPřís.CenaObjednat
10244-06typ ivodicí vložka do drážky s můstkem6M610 2,99 €
10244-08typ ivodicí vložka do drážky s můstkem8M814 2,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83