Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Váleček: plast PA, zesílený skleněnými kuličkami.
Montážní díly: ocel.
Provedení: Váleček: černá.
Montážní díly: pozinkované.
Upozornění:Váleček s kuličkovým ložiskem. Pro vedení pohyblivých dílů na kluzné liště připevněné k hliníkovému profilu nebo pro boční vedení pohyblivého zboží.Rozsah dodávky1 váleček.
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, pozinkovaný.
2 podložky DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, pozinkované.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10920 Válečky s kuličkovým ložiskem 192 kB

Výkresy

Válečky s kuličkovým ložiskem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilCADPřís.CenaObjednat
10920-30Ø30 9,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83