Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Profilové trubky z hliníku Ø30, těžký typ I
10900-02

Profilové trubky z hliníku Ø30, těžký typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil v zesíleném provedení pro úzké konstrukce s optimalizovanou hmotností. Spojky Ø30 lze připevnit do čtyř upínacích drážek, každou pod úhlem 90°, bez dalšího opracování profilů. Tvarové spojení vytváří mimořádně stabilní konstrukce. Přípojky lze kdykoli prodloužit a také opět jednoduše demontovat.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10900-02 Profilové trubky z hliníku Ø30, těžký typ I 227 kB

Výkresy

Profilové trubky z hliníku Ø30, těžký typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProfilL

L
max.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Moment setrvačnosti povrchu
zkroucení
cm⁴
Profilová plocha
cm²
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
10900-02-00300X1000Ø30100060003,063,062,042,0454,671,20 na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83