Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
T-spojka Ø30 typ I,
s pojistkou proti pootočení
10901

T-spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění:Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro pravoúhlé spoje. T-spojka má integrovanou odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnání profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kulatých trubek Ø30 v T-spojce.

Kromě toho má T-spojka úzkou boční drážku, kterou lze kdykoli použít ke kontrole hloubky uložení trubek.
Rozsah dodávky2 T-poloviny spojek.
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkovaný.
1 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkovaná.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10901 T-spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení 304 kB

Výkresy

T-spojka Ø30 typ I,
s pojistkou proti pootočení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilESD
elektrostatický
výboj
Vhodná
krytka
norelem
CADPřís.CenaObjednat
10901-301Ø30ano10901-99-301 4,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83