Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Tlačítka nouzového zastavení, integrovaná verze Ø 16,2 mm plochá zástrčka
81150

Tlačítka nouzového zastavení, integrovaná verze Ø 16,2 mm...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Červené tlačítko.
Rámeček, žlutý.
Upozornění:Tlačítka nouzového zastavení slouží v případě nebezpečí k manuálnímu vypnutí strojů a zařízení. Tlačítko se po stisknutí zablokuje a lze jej opět odblokovat otočením doprava nebo doleva. Červené tlačítko je umístěno na žlutém pozadí. Tím je zajištěna dobrá rozpoznatelnost.

Certifikáty / splněné normy:
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 50.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 50.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Rozpínací kontakt s násilným otevřením: podle EN 60947-5-1, příl. K.
Ovládací síla: cca 25 N (při 20 mm/min).
B10d: 250000.
Jmenovité izolační napětí Ui: 250 V.
Termický trvalý proud: 5A.

Kategorie použití podle IEC/EN60947-5-1:
AC15: 35 V / 5 A.
DC13: 35 V / 2 A.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +70 °C
Přednosti:Bezpečnostní kontakt (provedení se spínacím kontaktem) neustále kontroluje správné spojení mezi tlačítkem nouzového zastavení a kontaktním prvkem. Pokud se tlačítko nouzového zastavení oddělí od kontaktního prvku v důsledku nedbalé instalace nebo mechanického poškození, přeruší se okamžitě bezpečnostní kontakt a stroj se zastaví.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81150 Tlačítka nouzového zastavení, integrovaná verze Ø 16,2 mm plochá zástrčka 489 kB

Výkresy

Tlačítka nouzového zastavení, integrovaná verze Ø 16,2 mm plochá zástrčka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

montážní ØDruh
připojení
Počet spínacích kontaktůPočet rozpínacích kontaktůUtahovací moment
montážní matice
Nm
S možností osvětleníCADPřís.CenaObjednat
81150-20220016,2Plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-20,8-1,5ne 21,24 €
81150-21220016,2plochý konektor 2,8 x 0,5 mm120,8-1,5ne 24,60 €
Objednací číslo

Blokovací ochranný kroužekVnitřní odpor
m ohm
OdblokováníDoba odskakování
ms
Indikátor spínací polohyCADPřís.CenaObjednat
81150-202200ne<20pravotočivé/levotočivé<10ano 21,24 €
81150-212200ne<20pravotočivé/levotočivé<10ano 24,60 €
Objednací číslo

Druh krytíAutomaticky kontrolovanýStupeň znečištěníOdolný proti překonáníKategorie přepětíCADPřís.CenaObjednat
81150-202200IP65/IP67ne2anoII 21,24 €
81150-212200IP65/IP67ne2anoII 24,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83