Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře Ø 22,3 mm s kontaktními bloky, přívod vedení M12 přípojka
81150-16

Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře Ø 22,3 mm s kontaktními...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Červené tlačítko.
Pouzdro: černé/žluté.
Upozornění:Tlačítka nouzového zastavení slouží v případě nebezpečí k manuálnímu vypnutí strojů a zařízení. Tlačítko se po stisknutí zablokuje a lze jej opět odblokovat otočením doprava nebo doleva. Červené tlačítko je umístěno na žlutém pozadí. Tím je zajištěna dobrá rozpoznatelnost.

Certifikáty / splněné normy:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 50.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 50.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Rozpínací kontakt s násilným otevřením: podle EN 60947-5-1, příl. K.

Jmenovité izolační napětí Ui: 250 V.
Termický trvalý proud: 10A.

Kategorie použití podle IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -50 °C až +85 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +55 °C
Přednosti:Bezpečnostní kontakt (provedení se spínacím kontaktem) neustále kontroluje správné spojení mezi tlačítkem nouzového zastavení a kontaktním prvkem. Pokud se tlačítko nouzového zastavení oddělí od kontaktního prvku v důsledku nedbalé instalace nebo mechanického poškození, přeruší se okamžitě bezpečnostní kontakt a stroj se zastaví.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81150-16 Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře Ø 22,3 mm s kontaktními bloky, přívod vedení M12 přípojka 202 kB

Výkresy

Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře Ø 22,3 mm s kontaktními bloky, přívod vedení M12 přípojka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

montážní ØDruh
připojení
Počet spínacích kontaktůPočet rozpínacích kontaktůUtahovací moment
montážní matice
Nm
S možností osvětleníCADPřís.CenaObjednat
81150-16-20421022,3M12 4pólový, kódování A-22,5ne 92,60 €
81150-16-21421022,3M12 8pólový, kódování A122,5ne 104,83 €
Objednací číslo

Blokovací ochranný kroužekVnitřní odpor
m ohm
OdblokováníKontaktní napětí
min.
V
Kontaktní proud
min.
mA
CADPřís.CenaObjednat
81150-16-204210ano<100pravotočivé/levotočivé245 92,60 €
81150-16-214210ano<100pravotočivé/levotočivé245 104,83 €
Objednací číslo

Doba odskakování
ms
Indikátor spínací polohyDruh krytíTřída ochranyAutomaticky kontrolovanýOdolný proti překonáníCADPřís.CenaObjednat
81150-16-204210<10anoIP65/IP67ochranná izolace IIneano 92,60 €
81150-16-214210<10anoIP65/IP67ochranná izolace IIanoano 104,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83