Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře "Minibox" Ø 22,3 mm M12 přípojka
81150-21

Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře "Minibox" Ø 22,3 mm M12...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Červené tlačítko.
Pouzdro: černé/žluté.
Upozornění:Minibox je plně vybavené pouzdro připravené k připojení, včetně tlačítka nouzového zastavení. Úzký tvar pouzdra je vhodný zejména pro montáž na hliníkové profily.

Tlačítka nouzového zastavení slouží v případě nebezpečí k manuálnímu vypnutí strojů a zařízení. Tlačítko se po stisknutí zablokuje a lze jej opět odblokovat otočením doprava nebo doleva. Červené tlačítko je umístěno na žlutém pozadí. Tím je zajištěna dobrá rozpoznatelnost.

Certifikáty / splněné normy:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 50.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 50.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Rozpínací kontakt s násilným otevřením: podle EN 60947-5-1, příl. K.

Jmenovité izolační napětí Ui: 250 V.
Termický trvalý proud: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Kategorie použití podle IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -25 °C až +85 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +70 °C
Montáž:Minibox lze pomocí montážní svorky namontovat přímo na hliníkové profily s drážkou 8 mm a na rovné plochy.

Po otevření krytu lze Minibox namontovat také přímo na rovný povrch pomocí montážních otvorů Ø 4,6 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81150-21 Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře "Minibox" Ø 22,3 mm M12 přípojka 265 kB

Výkresy

Tlačítka nouzového zastavení v pouzdře "Minibox" Ø 22,3 mm M12 přípojka

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

montážní ØDruh
připojení
Počet rozpínacích kontaktůS možností osvětleníBlokovací ochranný kroužekCADPřís.CenaObjednat
81150-21-20420022,3M12 4pólový, kódování A2nene 90,90 €
Objednací číslo

Vnitřní odpor
m ohm
OdblokováníDoba odskakování
ms
Zkušební napětí
konektoru M12
kV
CADPřís.CenaObjednat
81150-21-204200<100pravotočivé/levotočivé<102,0 90,90 €
Objednací číslo

Indikátor spínací polohyDruh krytíTřída ochranyAutomaticky kontrolovanýOdolný proti překonáníCADPřís.CenaObjednat
81150-21-204200anoIP65ochranná izolace IIneano 90,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83