Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Válečkové řetězy a řetězová kola ve dvounásobném a trojnásobném provedení

zpět
Novinka u společnosti norelem:

Válečkové řetězy a řetězová kola ve dvounásobném a trojnásobném provedení

Válečkové řetězy ve dvouřadém a trojřadém provedení jsou vhodné pro náročné aplikace například v dopravní technice, v balicím průmyslu nebo u zemědělských strojů. Výkon činí 1,75násob. resp. 2,5násob. jednoduchého řetězu. Vhodná řetězová kola, řetězové kotouče a řetězové upínače jsou rovněž k dostání u společnosti norelem.
Duplex nebo triplex místo jednoduchých variant: válečkové řetězy a řetězová kola ve dvojitém a trojitém provedení prodlužují životnost i v náročných aplikacích.

Válečkové řetězy od společnosti norelem zaručují optimální přenos síly za pravidelných, nepravidelných nebo také razových podmínek. Lze je použít jak u elektrických pohonů tak i pohonů se spalovacím motorem. Dvounásobné a trojnásobné modely jsou provedené v evropské konstrukci podle DIN ISO 606 s projmutou lamelou, materiál je ocel resp. ušlechtilá ocel (jen u dvounásobných provedení). Rozteče činí 8 mm až 11/2 palců; pro rychlou montáž nabízí norelem pro každou velikost řetězu vhodné spojovací články.

Optimální souhru válečkových řetězů zaručují vhodná řetezová kola a řetězové kotouče , které má norelem rovněž ve dvounásobném a trojnásobném provedení v sortimentu. Předvrtaná ocelová řetězová kola mají počet zubů 8 až 125. Podle úsloví „vše z jedné ruky“ jsou u společnosti norelem k dostání v neposlední řadě rovněž řetězové upínače.

Řetězy a řetězové kolo, všechna provedení:

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83