Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Západkové uzávěry

zpět
Pro pružné oblasti použití
Západkové uzávěry pro bezpečné uzamčení dveří a klapek
Společnost norelem rozšířil svůj sortiment o kvalitní západkové uzávěry. Uzávěry z tlakového hliníkového odlitku umožňují snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Podle požadavku je lze dodávat s integrovanou bezpečnostní funkcí. Západkové uzávěry od norelem jsou maximálně flexibilní a lze je připevnit nejen na běžné průřezy profilů, ale i na nejrůznější ploché povrchy.

Západkové uzávěry se skládají z úchopového dílu a ze zamykacího dílu. Mírným tahem za úchopový díl vyskočí západka ze zamykacího dílu a dveře lze otevřít. K zavření postačuje malé zatlačení a zamykací díl zaskočí.

Díky pružné možnosti upevnění pomocí podélných otvorů lze západkové uzávěry připevnit na různé průřezy profilů (30, 40, 45 a 50 mm). Západkový uzávěr lze připevnit i na rovné plochy mimo profily, jako např. na levé a pravé dveře. Mají tak vysokou použitelnost. Upevnění se provádí pomocí běžných šroubů M6 s válcovou nebo čočkovou hlavou. V uzavřeném stavu je západkový uzávěr zajištěn proti demontáži.

Pro citlivé přístupové úseky lze dodat západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí . Chcete-li zabezpečit dveře a klapky do kat. 4/PLe, je to možné učinit pomocí osvědčené transponderem kódované bezpečnostní techniky. Použití transponderové technologie zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti podle EN ISO 13849-1 (kat. 4/PLe) a podmiňuje absolutní bezpečnost vůči manipulaci. Připojení se provádí snadno konektorem M12.

Západkové uzávěry dodáváme v neuzavíratelném a v uzavíratelném provedení. Ty posledně jmenované slouží jako dodatečná ochrana před nežádoucím otevřením. U uzavíratelného provedení lze volit mezi klíčem (Euro klíč 5333), čtyřhranem 8 mm nebo klíčem s dovojitým zubem 5 mm.

Nouzový otvírák, který společnost norelem rovněž dodává , zabraňuje náhodnému "uzamčení". S jeho pomocí může uživatel v případě nouze otevřít dveře zevnitř. Nouzové otevírání funguje též u uzamčeného západkového uzávěru.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83