norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava - inch
06500 inch

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06500 inch Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava - inch 266 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1DimensioniADD2HH1H2H3LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06500-11COforo calibrato180240,37585,74928,51310412,7 44,99 €
06500-12COforo calibrato2100290,375105,259,535,51312915,7 48,43 €
06500-12CPforo calibrato2100290,5105,259,535,51312915,7 48,43 €
06500-13CPforo calibrato3125360,5140834418,516119,5 52,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83