norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non montata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06262 inch Volantini in plastica - inch 320 kB

Disegni

Volantini in plastica - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniDD1D2D3A1HL1L3CADAcc.PrezzoOrdinare
06262-1080CO125800,375192,517,51337,5 12,33 €
06262-2100CO2281000,375193201344 15,76 €
06262-2100CP2281000,5193201344 15,76 €
06262-3125CP3351250,525423,518,553 21,95 €
06262-4160CP4451600,5255,62818,564,5 25,05 €
06262-4160CQ4451600,625255,62818,564,5 25,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83