norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 raggi in plastica, con maniglia girevole - inch
06255 inch

Volantini a 2 raggi in plastica, con maniglia girevole - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante in acciaio.
Inserto filettato per impugnatura cilindrica in ottone.
Versione:Volantino resistente a olio e grasso, colore nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Nota:La tolleranza H7 per il foro D2 nel disegno vale solo per i volantini metrici. Per i volantini in pollici la tolleranza è H10.Su richiesta:Tappi di altri colori,
modelli speciali.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06255 inch Volantini a 2 raggi in plastica, con maniglia girevole - inch 191 kB

Disegni

Volantini a 2 raggi in plastica, con maniglia girevole - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3D4HH2ALL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
06255-4080XCN800,31224,52020163085205134 15,39 €
06255-4100XCO990,375282025,5203893245143 16,94 €
06255-4100XCP990,5282025,5203893245143 16,94 €
06255-4130XCN1290,3123223302155112246250 20,10 €
06255-4130XCO1290,3753223302155112246250 20,10 €
06255-4160XCO1590,3754023332266119326257 26,24 €
06255-4160XCP1590,54023332266119326257 26,24 €
06255-4160XCQ1590,6254023332266119326257 26,24 €
06255-4200XCQ1980,62551263117,582141328160 32,75 €
06255-4250XCR2520,7555,52739,524113163369271 43,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83