norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava - inch
06500 inch

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo e l‘impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non assemblati.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06500 inch Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava - inch 249 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato senza cava - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniADD2HH1H2H3LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
06500-31CO180240,37585,849,128,51310412,7 16,40 €
06500-32CO2100290,375107,161,435,51312915,7 18,33 €
06500-32CP3100290,5107,161,435,51312915,7 18,33 €
06500-33CP3125360,5139,582,54418,516119,5 25,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83