norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura - inch
06273_OG inch

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio, mozzo in acciaio, brunitoVersione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273 inch Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura - inch 222 kB
 Scheda tecnica 06273_OG inch Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura - inch 223 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L3N. di
raggi
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-0080XCN800,3122416293 13,18 €
06273-0080XCO800,3752416293 13,18 €
06273-0100XCO1000,3752617333 14,35 €
06273-0100XCP100.5002617333 14,35 €
06273-0125XCO1250,3752818363 18,07 €
06273-0125XCP1250,52818363 18,07 €
06273-0140XCP1400,53019393 21,47 €
06273-0140XCQ1400,6253019393 21,47 €
06273-0160XCP1600,53220403 25,45 €
06273-0160XCQ1600,6253220403 25,45 €
06273-0180XCP1800,53722433 30,74 €
06273-0180XCQ1800,6253722433 30,74 €
06273-0200XCQ2000,6253824453 38,03 €
06273-0200XCR2000,753824453 38,03 €
06273-0250XCR2500,754528505 62,41 €
06273-0250XCV2500,8754528505 62,41 €
06273-0315XCV3150,8755433565 100,08 €
06273-0315XCS31515433565 100,08 €
06273-0400XCS40016538635 184,67 €
06273-0500XCS50017845725 311,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83