norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa - inch
06273_MFG inch

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273 inch Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa - inch 263 kB
 Scheda tecnica 06273_MFG inch Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa - inch 263 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L3N. di
raggi
Impugnatura
fissa DIN 39
forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-2080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 50 20,90 €
06273-2080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 50 20,90 €
06273-2100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 50 23,14 €
06273-2100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 50 23,14 €
06273-2125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 64 28,89 €
06273-2125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 64 28,89 €
06273-2140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 64 32,15 €
06273-2140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 64 32,15 €
06273-2160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 80 38,27 €
06273-2160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 80 38,27 €
06273-2180XCP1800,53722433ø25 x M10 x 80 43,04 €
06273-2180XCQ1800,6253722433ø25 x M10 x 80 43,04 €
06273-2200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 80 49,73 €
06273-2200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 80 49,73 €
06273-2250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 100 78,03 €
06273-2250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 100 78,03 €
06273-2315XCV3150,8755433565ø32 x M12 x 100 112,30 €
06273-2315XCS31515333565ø32 x M12 x 100 112,30 €
06273-2400XCS40016538635ø36 x M16 x 112 203,98 €
06273-2500XCS50017845725ø36 x M16 x 112 318,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83