norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole - inch
06273_MDG inch

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06273 inch Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole - inch 245 kB
 Scheda tecnica 06273_MDG inch Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole - inch 246 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L3N. di
raggi
impugnatura
girevole
DIN 98 forma E
CADAcc.PrezzoOrdinare
06273-4080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 54.5 26,00 €
06273-4080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 54.5 26,00 €
06273-4100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 54.5 27,01 €
06273-4100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 54.5 27,01 €
06273-4125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 67 32,82 €
06273-4125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 67 32,82 €
06273-4140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 67 36,85 €
06273-4140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 67 36,85 €
06273-4160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 83 44,70 €
06273-4160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 83 44,70 €
06273-4180XCP1800,53722433ø25 x M10 x 83 51,89 €
06273-4180XCQ1800,6253722433ø25 x M10 x 83 51,89 €
06273-4200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 83 58,18 €
06273-4200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 83 58,18 €
06273-4250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 105,5 88,16 €
06273-4250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 105,5 88,16 €
06273-4315XCV3150,8755333565ø32 x M12 x 105,5 121,38 €
06273-4315XCS31515333565ø32 x M12 x 105,5 121,38 €
06273-4400XCS40016538635ø36 x M16 x 117 202,50 €
06273-4500XCS50017845725ø36 x M16 x 117 314,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83