norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta
95012_LS

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95012_LS Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta 232 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema "Stop-Fix" e pneumatici in gomma piena standard, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-080252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4025801118060 36,00 €
95012-100322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente40321001369090 38,48 €
95012-125252Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4025125161102,580 39,17 €
95012-125322Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente4032125161102,5100 40,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83