norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
95012_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95012_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta 153 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDHPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-080251Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente258011160 19,23 €
95012-100321Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3210013690 21,53 €
95012-125251Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2512516180 22,24 €
95012-125321Rotella Con Supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente32125161100 23,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83