norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
95012_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95012_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta 234 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95012-08025Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4025801118060 22,24 €
95012-10032Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente40321001369090 24,52 €
95012-12525Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4025125161102,580 25,42 €
95012-12532Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4032125161102,5100 26,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83