norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per le aste filettate compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27800_B Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B 176 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27800-2030B3029205  2,61 €
27800-2040B4039209  3,13 €
27800-2045B4544209  3,38 €
27800-2050B5049209  3,60 €
27800-2060B6059209  3,91 €
27800-2080B8079209  4,98 €
27800-2100B10099209  9,46 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83