norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27800_A Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A 151 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27800-1030A3029185  1,56 €
27800-1040A4039189  1,81 €
27800-1045A4544189  1,99 €
27800-1050A5049189  2,09 €
27800-1060A6059189  2,35 €
27800-1080A8079189  2,61 €
27800-1100A10099189  5,13 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83