norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per le aste filettate compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27800 Supporti piani per piedini articolati in plastica 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in plastica

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27800-1030A3029185  1,56 €
27800-1040A4039189  1,81 €
27800-1045A4544189  1,99 €
27800-1050A5049189  2,09 €
27800-1060A6059189  2,35 €
27800-1080A8079189  2,61 €
27800-1100A10099189  5,13 €

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27800-2030B3029205  2,61 €
27800-2040B4039209  3,13 €
27800-2045B4544209  3,38 €
27800-2050B5049209  3,60 €
27800-2060B6059209  3,91 €
27800-2080B8079209  4,98 €
27800-2100B10099209  9,46 €

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27800-3080C807955189  2,61 €
27800-3100C1009974189  5,23 €
27800-3120C-11994189  6,53 €

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27800-4080D807955209  4,98 €
27800-4100D1009974209  9,92 €
27800-4120D-11994209  11,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83