norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 53 mm
22500

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 53 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione:Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.Indicazioni per l'acquisto:Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.Nota:Un set di ingranaggi a vite senza fine è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Adatto per la realizzazione di ingranaggi a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Con un ingranaggio a vite senza fine è possibile ottenere riduzioni molto elevate della velocità con una sola fase.

La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.

Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.

Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.

Nota disegno:
1) rettificato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22500 Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 53 mm 729 kB
 Nota tecnica per corone e viti senza fine 299 kB

Disegni

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 53 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

DenominazioneRapporto di trasmissioneAngolo d'inclinazioneModuloZ1D1D3Z2D2D4Coppia in uscita T2
(Nm)
Grasso minerale
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio minerale
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio sintetico
CADAcc.PrezzoOrdinare
22500-531004Vite Senza Fine-25° 513,5432,139,1------ 59,37 €
22500-532004Ruota A Vite4,75:125° 513,5---1973,983455467,5 71,20 €
22500-531006Vite Senza Fine-19° 173,5331,838,8------ 59,37 €
22500-532006Ruota A Vite6,67:119° 173,5---2074,2846781101 71,20 €
22500-531008Vite Senza Fine-13° 522,5331,2936,29------ 59,37 €
22500-532009Ruota A Vite9,67:113° 522,5---2974,71827793116 71,20 €
22500-531012Vite Senza Fine-10° 232,75230,536------ 59,37 €
22500-532013Ruota A Vite13,5:110° 232,75---2775,5848096120 71,20 €
22500-531013Vite Senza Fine-9° 382,5229,934,9------ 59,37 €
22500-532015Ruota A Vite15:19° 382,5---3076,1837590113 71,20 €
22500-531019Vite Senza Fine-6° 173,513239------ 59,37 €
22500-532021Ruota A Vite21:16° 173,5---21748394113141 71,20 €
22500-531023Vite Senza Fine-5° 383130,5836,58------ 59,37 €
22500-532025Ruota A Vite25:15° 383---2575,428484101127 71,20 €
22500-531028Vite Senza Fine-3° 592,513641------ 59,37 €
22500-532028Ruota A Vite28:13° 592,5---287077,587104130 71,20 €
22500-531027Vite Senza Fine-4° 402,5130,7335,73------ 59,37 €
22500-532030Ruota A Vite30:14° 402,5---3075,27837793116 71,20 €
22500-531035Vite Senza Fine-3° 512129,7833,78------ 59,37 €
22500-532038Ruota A Vite38:13° 512---3876,21836881102 71,20 €
22500-531046Vite Senza Fine-2° 471,5130,8533,85------ 59,37 €
22500-532050Ruota A Vite50:12° 471,5---5075,1581607290 71,20 €
22500-531055Vite Senza Fine-2° 191,25130,933,4------ 59,37 €
22500-532060Ruota A Vite60:12° 191,25---6075,180556682 71,20 €
22500-531075Vite Senza Fine-1° 511130,932,9------ 59,37 €
22500-532075Ruota A Vite75:11° 511---7575,178495974 71,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83