norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 33 mm
22500

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 33 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione:Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.Indicazioni per l'acquisto:Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.Nota:Un set di ingranaggi a vite senza fine è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Adatto per la realizzazione di ingranaggi a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Con un ingranaggio a vite senza fine è possibile ottenere riduzioni molto elevate della velocità con una sola fase.

La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.

Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.

Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.

Nota disegno:
1) rettificato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22500 Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 33 mm 718 kB
 Nota tecnica per corone e viti senza fine 299 kB

Disegni

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 33 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

DenominazioneRapporto di trasmissioneAngolo d'inclinazioneModuloZ1D1D3Z2D2D4Coppia in uscita T2
(Nm)
Grasso minerale
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio minerale
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio sintetico
CADAcc.PrezzoOrdinare
22500-331003Vite Senza Fine-25° 571,7562427,5---10,112,115,1 46,48 €
22500-332003Ruota A Vite3,5:125° 571,75---21424710,112,115,1 35,18 €
22500-331005Vite Senza Fine-20° 502422,526,5---10,612,715,9 42,22 €
22500-332005Ruota A Vite5:120° 502---2043,54910,612,715,9 35,18 €
22500-331007Vite Senza Fine-15° 321,5422,425,4---12,214,618,3 42,22 €
22500-332007Ruota A Vite7:115° 321,5---2843,64812,214,618,3 35,18 €
22500-331010Vite Senza Fine-13° 101,5319,7522,75---13,31619,9 42,22 €
22500-332010Ruota A Vite10:113° 101,5---3046,255113,31619,9 38,25 €
22500-331011Vite Senza Fine-10° 421,332123,6---13,31619,9 42,22 €
22500-332011Ruota A Vite11,33:110° 421,3---344549,213,31619,9 38,25 €
22500-331012Vite Senza Fine-11° 141,9219,523,3---13,516,220,2 42,22 €
22500-332012Ruota A Vite12:111° 141,9---2446,55213,516,220,2 38,25 €
22500-331015Vite Senza Fine-8° 251,5220,523,5---1315,619,5 40,15 €
22500-332015Ruota A Vite15:18° 251,5---3045,5501315,619,5 38,25 €
22500-331016Vite Senza Fine-10° 11,5217,2420,24---1416,821 40,15 €
22500-332016Ruota A Vite16:110° 11,5---3248,76531416,821 38,25 €
22500-331017Vite Senza Fine-9° 31,4217,820,6---14,21721,3 40,15 €
22500-332017Ruota A Vite17:19° 31,4---3448,252,514,21721,3 38,25 €
22500-331018Vite Senza Fine-6° 571,25220,6523,15---12,615,118,9 40,15 €
22500-332018Ruota A Vite18:16° 571,25---3645,3549,212,615,118,9 38,25 €
22500-331020Vite Senza Fine-6° 431,15219,6621,96---12,715,219 40,15 €
22500-332020Ruota A Vite20:16° 431,15---4046,3450,512,715,219 36,87 €
22500-331024Vite Senza Fine-5° 271,912023,8---13,215,819,8 41,19 €
22500-332024Ruota A Vite24:15° 271,9---24465113,215,819,8 36,87 €
22500-331028Vite Senza Fine-3° 361,5123,926,9---11,213,416,8 41,19 €
22500-332028Ruota A Vite28:13° 361,5---2842,146,611,213,416,8 36,87 €
22500-331030Vite Senza Fine-4° 81,5120,8523,85---12,715,219 41,19 €
22500-332030Ruota A Vite30:14° 81,5---3045,155012,715,219 36,87 €
22500-331032Vite Senza Fine-4° 501,5117,820,8---13,516,220,2 41,19 €
22500-332032Ruota A Vite32:14° 501,5---3248,252,513,516,220,2 36,87 €
22500-331038Vite Senza Fine-3° 551,25118,2820,76---13,916,720,8 41,19 €
22500-332038Ruota A Vite38:13° 551,25---3847,7451,613,916,720,8 36,87 €
22500-331050Vite Senza Fine-2° 270,912122,8---101215 41,69 €
22500-332050Ruota A Vite50:12° 270,9---504548101215 36,87 €
22500-331056Vite Senza Fine-2° 100,8121,1522,75---10,112,115,1 41,69 €
22500-332056Ruota A Vite56:12° 100,8---5644,854810,112,115,1 36,87 €
22500-331060Vite Senza Fine-2° 330,8117,9619,56---11,413,717,1 41,69 €
22500-332060Ruota A Vite60:12° 330,8---6048,0451,511,413,717,1 38,92 €
22500-331072Vite Senza Fine-1° 300,6122,824---8,410,0112,6 41,69 €
22500-332072Ruota A Vite72:11° 300,6---7243,2468,410,0112,6 38,92 €
22500-331075Vite Senza Fine-1° 410,6120,521,7---910,813,5 41,69 €
22500-332075Ruota A Vite75:11° 410,6---7545,548910,813,5 38,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83