norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 22,62 mm
22500

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 22,62 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione:Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.Indicazioni per l'acquisto:Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.Nota:Un set di ingranaggi a vite senza fine è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Adatto per la realizzazione di ingranaggi a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Con un ingranaggio a vite senza fine è possibile ottenere riduzioni molto elevate della velocità con una sola fase.

La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.

Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.

Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.

Nota disegno:
1) rettificato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22500 Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 22,62 mm 708 kB
 Nota tecnica per corone e viti senza fine 299 kB

Disegni

Ingranaggio a vite destrorso distanza degli assi 22,62 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

DenominazioneRapporto di trasmissioneAngolo d'inclinazioneModuloZ1D1D3Z2D2D4Coppia in uscita T2
(Nm)
Grasso minerale
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio minerale
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio sintetico
CADAcc.PrezzoOrdinare
22500-221003Vite Senza Fine-17° 361723,1525,15---2,22,63,3 43,57 €
22500-222003Ruota A Vite3:117° 361---2122,0924,82,22,63,3 33,97 €
22500-221004Vite Senza Fine-19° 321,25518,721,2---3,64,35,4 43,57 €
22500-222004Ruota A Vite4:119° 321,25---2026,5429,83,64,35,4 33,97 €
22500-221007Vite Senza Fine-11° 461,25318,420,9---3,64,35,4 34,99 €
22500-222007Ruota A Vite7:111° 461,25---2126,8429,83,64,35,4 33,61 €
22500-221010Vite Senza Fine-7° 411,25218,721,2---3,44,15,1 34,99 €
22500-222010Ruota A Vite10,5:17° 411,25---2126,5429,83,44,15,1 33,61 €
22500-221021Vite Senza Fine-3° 481,25118,921,4---3,44,15,1 34,99 €
22500-222021Ruota A Vite21:13° 481,25---2126,3429,83,44,15,1 33,61 €
22500-221030Vite Senza Fine-2° 500,9118,220---3,64,35,4 38,11 €
22500-222030Ruota A Vite30:12° 500,9---3027,0429,83,64,35,4 34,98 €
22500-221040Vite Senza Fine-2° 200,7117,218,6---3,94,75,8 38,11 €
22500-222040Ruota A Vite40:12° 200,7---4028,0429,83,94,75,8 34,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83