norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Disco rotante e albero cavo in acciaio inox.
Versione:Alluminio anodizzato.Nota:Le tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata sono adatte per il posizionamento preciso e rapido dei pezzi. Il disco rotante della tavola rotante motorizzata è azionato tramite un motore passo-passo e una cinghia dentata. Grazie alla forma angolare della struttura, l’asse di rotazione può essere integrato in varie configurazioni di macchine.
Le linee pneumatiche ed elettriche possono essere fatte passare attraverso l’ampio foro dell'albero cavo senza compromettere la funzionalità della tavola rotante. Inoltre, il foro è realizzato con tolleranza H7 per servire come centraggio della parte rotante. Con l'anello di posizionamento regolabile, è possibile definire liberamente il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato.
Il supporto avviene tramite un cuscinetto a rulli incrociati.
Montaggio di interruttori di prossimità possibile con il supporto per sensore opzionale (21085-02-901).
Il software di programmazione corrispondente è disponibile come download.

Il motore passo-passo con una risoluzione di 200 passi per giro permette una precisione di posizionamento teorica proveniente da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta proveniente da una direzione è di 0,01 mm. Il sistema può funzionare con un ciclo di servizio del 100%.
Dati tecnici:21085-10*:

Rapporto di trasmissione: 2:1
Gioco di inversione: <0,2°
Concentricità del disco rotante: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo massimo di servizio: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,85
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 21085-10_Datasheet_32828_Tavole_di_posizionamento_rotanti_con_trasmissione_a_cinghia_dentata--it 869 kB
 Sistemi di posizionamento motorizzati 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Disegni (sintesi completa)

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata
Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata
Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata
Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata
Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata
Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Rapporto di trasmissioneLBHDD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-10-0Asenza flangia motore sopra2:1198110553211050003000500010100 2.482,17 €

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Rapporto di trasmissioneLBHH1DD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-10-1Bcon motore passo-passo sopra2:119811055131,503211050003000500010100 2.645,28 €

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Rapporto di trasmissioneLL1BHH1DD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-10-2Cmotore passo-passo con control2:119822110551503211050003000500010100 3.359,97 €

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Rapporto di trasmissioneLBHH2DD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-10-3Dsenza flangia motore sotto2:119811055673211050003000500010100 2.482,17 €

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Rapporto di trasmissioneLBHH1H2DD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-10-4Econ motore passo-passo sotto2:119811055143,50673211050003000500010100 2.645,28 €

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con trasmissione a cinghia dentata, Forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Rapporto di trasmissioneLL1BHH1H2DD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-10-5Fmotore passo-passo con control2:11982211055162673211050003000500010100 3.359,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Unità di posizionamento
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83