norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto di cuscinetto e slitta in lega di alluminio.
Perni di centratura e mandrino filettato in acciaio inox.
Cuscinetto radente per perni di centratura e dado del mozzo in plastica speciale di ottima qualità.
Cinghie dentate in neoprene, profilo 3M.
Versione:Lega di alluminio anodizzata.
Acciaio inox temprato e rettificato.
Mandrino filettato con cuscinetti a sfera.
Indicazioni per l'acquisto:Posizione dell'unità di avviamento, uscita cavo e/o unità di controllo fornita come rappresentato nel disegno tecnico.Nota:Tavole di posizionamento per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. Le boccole di scorrimento e i dadi del mandrino sono adatti per il funzionamento a secco, si consiglia tuttavia una lubrificazione con un grasso per cuscinetti radenti in plastica. Il software di programmazione e il cavo di interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (85000-15).

Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione di 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta da una direzione è pari a 0,01 mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici:Alzata mandrino filettato: 2 mm
Gioco assiale mandrino filettato: <0,04 mm
Gioco radiale guide: <0,02 mm
N. giro ingresso massimo: 600 U/min
Velocità massima di spostamento: 20 mm/s
Tempo di accensione massimo: 100 %
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21083 Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico laterale 267 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB
 Sistemi di posizionamento motorizzati 1,1 MB

Disegni

Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico laterale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DimensioniFormaTipo di stampoCADAcc.PrezzoOrdinare
21083-08108Asenza motore 621,76 €
21083-081118Bcon motore passo-passo 719,72 €
21083-081218Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato 1.299,76 €
21083-121012Asenza motore 654,65 €
21083-1211112Bcon motore passo-passo 752,62 €
21083-1212112Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato 1.332,68 €
DimensioniBB1B2D1

D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Corsa
S
Filtro
84636218x284M4282023146241344636268,52012650
127560388x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,575
DimensioniF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtro
86080600,70,72
1260120100113
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Unità di posizionamento
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83