norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio a vite senza fine precaricato in acciaio.
Giunto ad artiglio in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Supporto sensore in alluminio.
Versione:Lega di alluminio anodizzata.Nota:Tavole rotanti di posizionamento per attività di regolazione e posizionamento motorizzate. L'ingranaggio a vite senza fine precaricato funziona quasi senza gioco. Il supporto fisso delle tavole girevoli a motore è progettato come cuscinetto a rulli incrociati. Questo cuscinetto può sopportare coppie di inclinazione e forze trasversali estremamente elevati. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire liberamente il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità possibile con il supporto sensore opzionale (21085-02-901). Il software di programmazione corrispondente per il motore passo-passo con controllo di posizionamento è disponibile come download.

Il motore passo-passo con una risoluzione di 200 passi per giro permette una precisione di posizionamento teorica proveniente da una direzione pari a 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta proveniente da una direzione è di 0,01 mm. Il sistema può funzionare con un ciclo di servizio del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa dimensione.

Supporto del sensore: incl. 2 viti di fissaggio DIN 7991 M4x20 VA
Dati tecnici:21085-02-110xxx:

Rapporto di trasmissione: 20:1 / 40:1
Gioco di inversione: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Gioco radiale: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo di servizio massimo: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,33

21085-02-150xxx:

Rapporto di trasmissione: 48:1
Gioco di inversione: < 0,10°
Gioco radiale: <0,02 mm
Velocità massima in ingresso: 600 giri/min
Ciclo di servizio massimo: 100 %
Coppia richiesta in ingresso: 0,13 Nm
Rigidità: vedi diagramma
Rotazione: 360°, continua
Temperatura di esercizio: +10 °C a +60 °C
Rendimento η: 0,37
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 21085-02_Datasheet_32827_Tavole_di_posizionamento_rotanti_con_azionamento_elettrico_coassiale_per_carichi_elevati--it 367 kB
 Sistemi di posizionamento motorizzati 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Disegni (sintesi completa)

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati
Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati
Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneRapporto di trasmissioneFormaTipo
di stampo
LBHDSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-02-110200Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Asenza motore1511235532anodizzato 1.926,83 €
21085-02-110400Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Asenza motore1511235532anodizzato 1.927,41 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
A50003000500015100

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneRapporto di trasmissioneFormaTipo
di stampo
Orientamento
di uscita cavo
LBHDSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-02-1102011Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Bcon motore passo-passoa destra200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1102012Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Bcon motore passo-passoin basso200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1102013Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Bcon motore passo-passoa sinistra200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1102014Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Bcon motore passo-passoin alto200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1104011Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Bcon motore passo-passoa destra200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1104012Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Bcon motore passo-passoin basso200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1104013Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Bcon motore passo-passoa sinistra200,51235532anodizzato 2.037,14 €
21085-02-1104014Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Bcon motore passo-passoin alto200,51235532anodizzato 2.037,14 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
B50003000500015100

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneRapporto di trasmissioneFormaTipo
di stampo
Orientamento
di controllo
LBHDSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-02-1102021Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoa destra2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1102022Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoin basso2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1102023Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoa sinistra2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1102024Tavola Di Posizionamento Circolare20:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoin alto2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1104021Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoa destra2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1104022Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoin basso2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1104023Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoa sinistra2091235532anodizzato 2.804,62 €
21085-02-1104024Tavola Di Posizionamento Circolare40:1Cmotore passo-passo con controllo posizionamento integratoin alto2091235532anodizzato 2.804,62 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
C50003000500015100

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneRapporto di trasmissioneFormaTipo
di stampo
LBHDSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-02-150480Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Dsenza motore1921757360anodizzato 2.612,63 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
D1200075001200030200 2.612,63 €

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneRapporto di trasmissioneFormaTipo
di stampo
LBHDSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-02-1504811Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Econ motore passo-passo232,51757360anodizzato 2.781,60 €
21085-02-1504812Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Econ motore passo-passo232,51757360anodizzato 2.781,60 €
21085-02-1504813Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Econ motore passo-passo232,51757360anodizzato 2.781,60 €
21085-02-1504814Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Econ motore passo-passo232,51757360anodizzato 2.781,60 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
E1200075001200030200

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale per carichi elevati, Forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneRapporto di trasmissioneFormaTipo
di stampo
LBHDSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
21085-02-1504821Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato2571757360anodizzato 3.549,07 €
21085-02-1504822Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato2571757360anodizzato 3.549,07 €
21085-02-1504823Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato2571757360anodizzato 3.549,07 €
21085-02-1504824Tavola Di Posizionamento Circolare48:1Fmotore passo-passo con controllo posizionamento integrato2571757360anodizzato 3.549,07 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
F1200075001200030200
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Unità di posizionamento
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83