norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lega di alluminio.Versione:fresato e anodizzato.Nota:La squadra inclinabile viene montata sulla tavola di posizionamento rotante e consente maggiori possibilità di montaggio.
Adatto a 21160 nelle dimensioni corrispondenti.
Nota disegno:
1) D3 per vite a testa cilindrica ISO 4762
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21162 Squadra inclinabile 197 kB

Disegni

Squadra inclinabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1D2D3HH1H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
21162-04763,3M3M3221162922 58,33 €
21162-0812114,5M4M4361884636 66,24 €
21162-1220166,5M6M65130107560 92,78 €
21162-25254011M10M10986520150130 201,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83