norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione:Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.Nota:Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Nota disegno:
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21124-25
d) a sinistra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21124 Tavole di posizionamento lunghe con indicatore di posizione elettronico 480 kB

Disegni

Tavole di posizionamento lunghe con indicatore di posizione elettronico
Tavole di posizionamento lunghe con indicatore di posizione elettronico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3L4L5L6Corsa
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21124-08463621332623M6x18M442420272314631521791204636128,529,4482002002003,63,63,6 589,69 €
21124-12756038332623M6x112M66282528,52715,5731522391807560151129,473300300300181818 697,91 €
21124-2515013090485246M16x225M101053505452281342,471,4376290150130201836,486100010001000656518 1.230,26 €
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
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83