norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione:Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.Nota:Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21100 Tavole di posizionamento corte 309 kB

Disegni

Tavole di posizionamento corte
Tavole di posizionamento corte

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4Corsa
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21100-042922121311,5M3x0,54M33141214,513864,550292210117070X = 28 (10)0,250,110,25 214,25 €
21100-084636212623M6x18M442420272314108,58046362014200200X = 39 (50)1,90,91,9 227,73 €
21100-127560382623M6x112M662825292715,516213375603025300300X = 58 (100)5,535,5 359,28 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83