norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.Versione:Alluminio anodizzato.Nota:Le flange di adattamento per sistemi di posizionamento possono essere utilizzate per collegare tra loro sistemi di posizionamento di diverse dimensioni.

Esempio:
Le tavole di posizionamento corte 21100-04 possono essere combinate con le tavole di posizionamento corte 21100-08.
Le tavole rotanti di posizionamento 21160-12 possono essere combinate con le tavole rotanti di posizionamento con azionamento elettrico coassiale 21085-120.
Le tavole di posizionamento lunghe 21120-25 possono essere combinate con le tavole di posizionamento lunghe 21120-08.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 21161-30_Datasheet_32830_Flange_di_adattamento_per_sistemi_di_posizionamento--it 583 kB

Disegni (sintesi completa)

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento
Flange di adattamento per sistemi di posizionamento
Flange di adattamento per sistemi di posizionamento

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniBLHDB1B2L1H1H2D1

D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
21161-30-08046A846366102236224,43,484,56,53,4M3 66,92 €

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniBLHDB1B2B3L2L1L3L4L5L6H1H2H3D1

D2D3D4D5D6D7D8D9CADAcc.PrezzoOrdinare
21161-30-12075B127560101522603636622227,510216,44,43,4116,684,56,53,4M4M036,6 84,25 €

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Flange di adattamento per sistemi di posizionamento, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniBLHDB1B2B3B4L2L1H1H2D1

D2D3D4D5D6CADAcc.PrezzoOrdinare
21161-30-25150C25150130154060130138110366010,66,41811116,6M6M4 119,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83