norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Sfere in acciaio.
Versione:Alluminio anodizzato.
Guscio del cuscinetto con rivestimento PTFE.
Nota:I controsupporti possono essere combinati con le tavole rotanti di posizionamento (21160, 21161 e 21161-10) per sostenere strutture lunghe che devono essere ruotate in posizione.
I dischi rotanti dei controsupporti hanno le caratteristiche di un supporto libero, in grado di compensare errori assiali e angolari.
Grazie al rivestimento in PTFE, il cuscinetto a strisciamento non richiede manutenzione.
Inoltre, gli elementi di tenuta in plastica proteggono i controsupporti dalla contaminazione.
Le dimensioni e gli schemi di foratura sono ampiamente identici a quelli delle tavole rotanti di posizionamento (21160, 21161 e 21161-10).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 21161-20_Datasheet_32829_Controsupporto_per_tavole_rotanti_di_posizionamento--it 194 kB

Disegni (sintesi completa)

Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento

Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaTipo
di stampo
HH1H3L2L3L4D2D3D4D5D6D7D8CADAcc.PrezzoOrdinare
21161-20-0088Anon graduato28104293610543610M4M5M4M5 260,46 €
21161-20-01212Anon graduato3812,54436012806015M66,5M6M06 284,19 €

Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaTipo
di stampo
HH1H3L2L3L4D2D3D4D5D6D7D8CADAcc.PrezzoOrdinare
21161-20-11212Bcon scala graduata3812,54436012806015M66,5M6M06 301,78 €
21161-20-1088Bcon scala graduata28104293610543610M4M5M4M5 276,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83