norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e disco rotante in lega di alluminio.
Albero in acciaio inox.
Versione:Corpo base e disco rotante anodizzate.Nota:Allentando la maniglia a leva è possibile ruotare il disco rotante sul corpo base. Ruotabile a 360°. Il disco rotante scatta in posizione ogni 90° (21150-25 ogni 45°). La retinatura consiste in un pezzo di spinta a sfere, che può essere rimosso facilmente.
Una graduazione a 2° permette di effettuare una regolazione precisa dell'angolo.
Il disco rotante può essere combinato in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Nota disegno:
1) Foro di montaggio per l'estrazione del dado
2) Il dado esagonale DIN 934 (8X) può essere estratto a pressione M (D4)
3) Svasature secondo DIN 974-1 (D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21150 Dischi rotanti 297 kB

Disegni

Dischi rotanti
Dischi rotanti

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21150-043562263159,516,564445030502 161,66 €
21150-08541636842013,520,573561007010010 169,58 €
21150-128025601362517,524,5856915010015015 217,29 €
21150-251505513018,510402635,513911030020030050 601,53 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83