norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Tavola di sollevamento, supporti di cuscinetto e manopola con scala in lega di alluminio, anodizzati. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.Versione:Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.Nota:Per il posizionamento in alto delle componenti e dei moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). La tavola di sollevamento è regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola con scala. Una tacca della manopola graduata corrisponde a uno spostamento di 0,1 mm.

La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21140 Tavole di sollevamento 301 kB

Disegni

Tavole di sollevamento
Tavole di sollevamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5Corsa
S
F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21140-04292213124M33191714138484,570622286430500,50,52 344,51 €
21140-08463626238M4432292723146148,512010836128,58801002,52,55 357,75 €
21140-127560262312M66383628,52715,5720918016560151112150200101020 498,18 €
21140-25150130524625M10106864545228133472902651302518255007005050100 1.221,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83