norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lega di alluminio.Versione:anodizzato.Nota:Il supporto verticale viene montato perpendicolarmente alla superficie di avvitamento.
Combinabile con tavole di posizionamento, tavole ortogonali, tavoli elevatori e tutti gli altri componenti della stessa grandezza.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21139 Supporto verticale lungo 105 kB

Disegni

Supporto verticale lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1B2D

D1HH1H2H4H5H6L1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
21139-044292215,563,2M376702,8646213183 86,42 €
21139-088463625,464,2M41291204,78610823304 97,29 €
21139-1212756042,436,4M61921805,787,516527367 157,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Angolo di inclinazione
Testa articolata su giunto sferico inclinazione 30° e squadra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83