norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo della maniglia e maniglia: profilo di alluminio.
Calotte in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.
Versione:Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.Nota:Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possono essere montate senza fissaggio a vite su lamiere spesse da 1 a 2,5 mm e si fissano mediante 2 profili in plastica.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.

Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio:Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06961 Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Maniglie a incasso in alluminio, ripiegabili, fissaggio con profilo di gomma

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a incasso in alluminio, ripiegabili, fissaggio con profilo di gomma

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
anodizzato nero
N. ordine
anodizzata naturale
FormaVersione 2HLL1TApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
Filtro
06961-1001106961-10013Aa innesto9010011519,5107 x 73500
06961-1181106961-11813Aa innesto9011813319,5125 x 73500
06961-1671106961-16713Aa innesto9016718219,5174 x 73500

Maniglie a incasso in alluminio ripiegabili, fissaggio con 2 viti

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a incasso in alluminio ripiegabili, fissaggio con 2 viti

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
anodizzato nero
N. ordine
anodizzata naturale
FormaVersione 2HLL1TApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
Filtro
06961-1002106961-10023Bavvitabile9010011519,5107 x 73500
06961-1182106961-11823Bavvitabile9011813319,5125 x 73500
06961-1672106961-16723Bavvitabile9016718219,5174 x 73500
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83