norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a incasso in alluminio, ripiegabili, fissaggio con profilo di gomma
06961_A

Maniglie a incasso in alluminio, ripiegabili, fissaggio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia e maniglia a cerniera realizzate con profilo in alluminio.
Cappellotti in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Versione:Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.Nota:Le maniglie profilate a cerniera forma A possono essere montate senza fissaggio a vite, per lamiere spesse 1-2,5 mm, con 2 profili in plastica morbida.

Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio:Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06961_A Maniglie a incasso in alluminio, ripiegabili, fissaggio con profilo di gomma 154 kB

Disegni

Maniglie a incasso in alluminio, ripiegabili, fissaggio con profilo di gomma

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
anodizzato nero
N. ordine
anodizzata naturale
FormaVersione 2HLL1TApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
Filtro
06961-1001106961-10013Aa innesto9010011519,5107 x 73500
06961-1181106961-11813Aa innesto9011813319,5125 x 73500
06961-1671106961-16713Aa innesto9016718219,5174 x 73500
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83